Die Media Datenbank ist in zwei Hauptbereiche unterteilt:
Unter Komplettgeräte und mehr finden Sie Abbildungen von Kombinationen (z.B. Schaltereinsatz + Aufsatz + Rahmen) sowie Milieufotos, Logos und Multimedia-Daten.
Unter Artikelabbildungen sind die Katalogabbildungen des Gira Sortiments abgelegt.
Alle Abbildungen stehen als JPGs mit 300 dpi zur Verfügung. Im Regelfall handelt es sich bei den Produktfotos um Darstellungen in Originalgröße. Der für hochwertige Druckergebnisse beliebte 356 dpi-Wert ist in der Detailansicht als zusätzliche Angabe aufgeführt.
Für den Download stehen mindestens drei, für registrierte Nutzer nach dem Login sogar fünf verschiedene Qualitätsstufen zur Verfügung: Die Spanne reicht von 100 x 100 Pixel Maximalauflösung im RGB-Format für Webanwendungen bis zur unskalierten Originalauflösung als druckfähiges CMYK.
Artikelabbildungen sowie sonstige Produktabbildungen enthalten einen Beschneidungspfad, der mit allen professionellen DTP-Programmen zur freigestellten Darstellung verwendet werden kann.
Daten, die nicht als JPG vorliegen, wie etwa Logos, Zeichnungen und Multimedia-Dateien sind in entsprechenden Formaten wie EPS, AI, CDR, MPG, SWF, EXE, etc. abgelegt und werden unabhängig von der gewählten Auflösungsoption immer in Originalauflösung bereitgestellt.
Alle ausgewählten Daten werden mit einem einzigen Download je Auflösungsstufe als Zip-Paket heruntergeladen.
Wählen Sie je nach Anwendungsfall unter drei verschiedenen Suchmethoden.
1. Rubriksuche
Klicken Sie in der oberen Seitenavigation auf "Komplettgeräte und mehr" oder "Artikelabbildungen".
Wählen Sie im linken Navigationsstreifen die gewünschte Rubrik.
Bei der Schlagwortsuche stehen Ihnen die bool‘schen Operatoren "+" und "-" zur Verfügung. Zur Veranschaulichung ein paar praxisnahe Beispiele:
esprit glas
Ohne bool'sche Operatoren ist dies eine "oder" Verknüpfung: Alle Abbildungen, die als Schlagwortbelegung Esprit oder Glas enthalten.
+esprit +glas
Alle Abbildungen mit Esprit Glas.
+esprit glas
Alle Abbildungen mit Esprit. Glasrahmen zuoberst.
+esprit -glas
Alle Abbildungen Esprit, Ausschluss Glasrahmen.
+esprit +(glas chrom)
Alle Abbildungen mit Esprit Glas oder Esprit Chrom.
+esprit +(glas chrom) +reinweiß
Alle Abbildungen mit Esprit mit Glas- oder Glas-Rahmen, jeweils in Kombination mit Reinweiß.
Verwenden Sie das Sternsymbol * und das Fragezeichen ? als Wildcard Zeichen bei der Suche mit Artikelnummern. Das Sternsymbol repräsentiert eine Folge von beliebigen Zeichen. Das Fragezeichen repräsentiert exakt ein beliebiges Zeichen.
*19 oder ????19
Alle Abbildungen Esprit Messing.
088*20 oder 088?20
Alle Abbildungen von Tastsensoren Edelstahl.
1062*
Alle Abbildungen von Tastsensoren 2 2-fach mit Controller
1062??
wie oben, aber nur Artikel mit 6-stelliger Best.-Nr.
Bei der Volltextsuche mit bool'schen Operatoren steht Ihnen das Sternsymbol ebenfalls als Wildcard Zeichen zur Verfügung - jedoch nur zur Substitution von Zeichen am Wortende. Beispiel: Tast* findet Abbildungen mit den Stichwörtern Taster und/oder Tastschalter.
Setzen Sie Wortgruppen in Anführungszeichen, wenn Sie nach einem exakten Ausdruck suchen, der eine festgelegte Wortreihenfolge hat.
Beispiel: Die Eingabe Türstation Edelstahl würde alle Abbildungen von Türstationen und von Edelstahl-Produkten finden, "Türstation Edelstahl" dagegen alle Türstationen Edelstahl.
Geben Sie die entsprechende Gira Art.-Nr. ein. Beispiel: 207712
Nach einer Bildnummer eines Komplettgerätes können Sie suchen, indem Sie der Eingabe einen Doppelpunkt voranstellen. Beispiel: :00002525
Nach dem Login finden Sie die Listensuche in der oberen Seitennavigation unter "Artikelabbildungen".
Laden Sie hier eine zuvor erstellte TXT-Datei hoch, die eine Artikel-Nr. je Zeile enthält.
Fügen Sie die gefundenen Treffer der ausgewählten Bildauswahl (z.B. "Neue Listensuche") hinzu.
Anschließend können Sie sich die Bildauswahl ansehen oder eine Liste der fehlenden Bilder erstellen lassen.
(Beispiel Keyword-Suche)
Geben Sie in das Eingabefeld unter "Suche" Ihre Suchbegriffe ein.
Beispiele: "Unterputz-Radio", "+event +wohnungsstation +blau", "1280*" (jeweils ohne Anführungszeichen).
Grenzen Sie die Suche ggf. über die Drop-Down-Liste auf Artikelabbildungen bzw. Komplettgeräte ein. Erweitern Sie sie bei Bedarf um Auslaufartikel.
Klicken Sie auf "suchen".
Wählen Sie die gewünschten Abbildungen aus, indem Sie auf das Auswahlkästchen rechts unterhalb der entsprechenden Miniaturbilder klicken oder klicken Sie auf "Alle Treffer in die Bildauswahl übernehmen".
Setzen Sie Ihre Suche auf beliebige Weise fort oder sehen Sie sich Ihre Bildauswahl an.
Klicken Sie auf "Bildauswahl ansehen".
Klicken Sie auf "Daten runterladen".
Wählen Sie die gewünschte Auflösung, z.B. "für Web (low)" oder "für Web (High)", dann zweimal "herunterladen".
Speichern Sie das Zip-Archiv auf ihrer Festplatte.