Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose 16  A 250 V~ mit Vollplatte, Standard  55, Serienschalter, Standard 55, Reinweiß m

Bildnummer: G017504

Artikelnummer: : 017504

Bildgröße: 8.1 cm x 10.2 cm, 300dpi; 6.8 cm x 8.6 cm, 356dpi

Dateiformat der Orginaldatei: JPG

Kategorien: Standard 55, System 55 Zentraleinsätze und Abdeckungen

Motiv: Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose 16  A 250 V~ mit Vollplatte, Standard  55, Serienschalter, Standard 55, Reinweiß m

Bild einer Serie: nein

TOP