Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Metallabdeckung 125 x 100  mm, ohne Symbole Aluminium, WG AP, Aluminium

Bildnummer: G009830

Artikelnummer: : 009830

Bildgröße: 9.9 cm x 12.4 cm, 300dpi; 8.4 cm x 10.5 cm, 356dpi

Dateiformat der Orginaldatei: JPG

Kategorien: Jalousiesteuerungs-System

Motiv: Metallabdeckung 125 x 100  mm, ohne Symbole Aluminium, WG AP, Aluminium

Bild einer Serie: nein

TOP