Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Taster 10  AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe mit Kontrollfenster, Wechsler 1-polig, System 55, Reinweiß

Bildnummer: G0120201

Artikelnummer: : 0120201

Bildgröße: 7.0 cm x 6.9 cm, 300dpi; 5.9 cm x 5.9 cm, 356dpi

Dateiformat der Orginaldatei: JPG

Kategorien: E22

Motiv: Taster 10  AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe mit Kontrollfenster, Wechsler 1-polig, System 55, Reinweiß

Bild einer Serie: nein

TOP