Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Adapter zur Leitungseinführung 1fach, für Kanal 15 x 15 mm, WG AP, Grau

Bildnummer: G000830

Artikelnummer: : 000830

Bildgröße: 9.1 cm x 4.0 cm, 300dpi; 7.6 cm x 3.4 cm, 356dpi

Dateiformat der Orginaldatei: JPG

Kategorien: WgAp

Motiv: Adapter zur Leitungseinführung 1fach, für Kanal 15 x 15 mm, WG AP, Grau

Bild einer Serie: nein

TOP