Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Einsatz VGA 15-polig und Miniklinke 3,5  mm, Kabelpeitsche, Einsatz, Cremeweiß

Bildnummer: G565901

Artikelnummer: : 565901

Bildgröße: 7.0 cm x 7.0 cm, 300dpi; 5.9 cm x 5.9 cm, 356dpi

Dateiformat der Orginaldatei: JPG

Kategorien: System 55 Zentraleinsätze und Abdeckungen

Motiv: Einsatz VGA 15-polig und Miniklinke 3,5  mm, Kabelpeitsche, Einsatz, Cremeweiß

Bild einer Serie: nein

TOP