Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

SCHUKO-Steckdose 16  A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Shutter und , System 55, Reinweiß m

Bildnummer: G117027

Artikelnummer: : 117027

Bildgröße: 7.0 cm x 6.9 cm, 300dpi; 5.9 cm x 5.8 cm, 356dpi

Dateiformat der Orginaldatei: JPG

Kategorien: LED-Beleuchtung, System 55 Zentraleinsätze und Abdeckungen

Motiv: SCHUKO-Steckdose 16  A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, Shutter und , System 55, Reinweiß m

Bild einer Serie: nein

TOP