Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wippschalter 10  AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Ausschalter 2-polig, WD AP, Grau

Bildnummer: G010231

Artikelnummer: : 010231

Bildgröße: 8.2 cm x 8.6 cm, 300dpi; 6.9 cm x 7.2 cm, 356dpi

Dateiformat der Orginaldatei: JPG

Kategorien: WgAp

Motiv: Wippschalter 10  AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Ausschalter 2-polig, WD AP, Grau

Bild einer Serie: nein

TOP