Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Jalousietaster bzw. -schalter 1-polig 10  AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Gruppentaster bzw. -schalter, WG AP, Grau

Bildnummer: G015430

Artikelnummer: : 015430

Bildgröße: 7.9 cm x 8.6 cm, 300dpi; 6.6 cm x 7.2 cm, 356dpi

Dateiformat der Orginaldatei: JPG

Kategorien: Jalousiesteuerungs-System, WgAp

Motiv: Jalousietaster bzw. -schalter 1-polig 10  AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Gruppentaster bzw. -schalter, WG AP, Grau

Bild einer Serie: nein

TOP