Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Gira Energiesäule Höhe 491 mm, 3 SCHUKO-Steckdosen mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und , Gira Energiesäule, F Alu

Bildnummer: G134126

Artikelnummer: : 134126

Bildgröße: 4.8 cm x 10.3 cm, 300dpi; 4.0 cm x 8.7 cm, 356dpi

Dateiformat der Orginaldatei: JPG

Kategorien: Energiesäulen

Motiv: Gira Energiesäule Höhe 491 mm, 3 SCHUKO-Steckdosen mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und , Gira Energiesäule, F Alu

Bild einer Serie: nein

TOP