Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Gira Energiesäule mit Lichtelement Höhe 769 mm, 3 SCHUKO-Steckdosen mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und , Gira Energiesäule, Anthrazit

Bildnummer: G134228

Artikelnummer: : 134228

Bildgröße: 4.8 cm x 15.9 cm, 300dpi; 4.0 cm x 13.4 cm, 356dpi

Dateiformat der Orginaldatei: JPG

Kategorien: Energiesäulen

Motiv: Gira Energiesäule mit Lichtelement Höhe 769 mm, 3 SCHUKO-Steckdosen mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und , Gira Energiesäule, Anthrazit

Bild einer Serie: nein

TOP