Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

H Historischer Artikel

Ausschalter 2polig (BS 3676) 20 A 250 V~, E22, Farbe Aluminium

Bildnummer: G0131203

Artikelnummer: : 0131203

Bildgröße: 7.1 cm x 7.1 cm, 300dpi; 6.0 cm x 5.9 cm, 356dpi

Dateiformat der Orginaldatei: JPG

Kategorien: E22, Sonstige

Motiv: Ausschalter 2polig (BS 3676) 20 A 250 V~, E22, Farbe Aluminium

Bild einer Serie: nein

TOP