Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

A Auslaufartikel

Energiesäule Höhe 1600 mm, mit Lichtelement, Farbe Alu, bestückt mit Automatikschalter und Türstation 1-fach, TX_44 Farbe Alu

Bildnummer: 00004310

Bildgröße: 3.8 cm x 26.2 cm, 300dpi; 3.2 cm x 22.1 cm, 356dpi

Dateiformat der Orginaldatei: JPG

Kategorien: Energiesäulen, System 2000 Automatikschalter, Türstationen

Motiv: Energiesäule Höhe 1600 mm, mit Lichtelement, Farbe Alu, bestückt mit Automatikschalter und Türstation 1-fach, TX_44 Farbe Alu

Bild einer Serie: nein

TOP