Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Tast-Kontrollschalter 10  AX 250 V~ mit Wippe, Ausschalter 2-polig, Gira TX_44 (WG UP), F Alu

Bildnummer: G012265

Artikelnummer: : 012265

Bildgröße: 7.0 cm x 7.0 cm, 300dpi; 5.9 cm x 5.9 cm, 356dpi

Dateiformat der Orginaldatei: JPG

Kategorien: TX_44

Motiv: Tast-Kontrollschalter 10  AX 250 V~ mit Wippe, Ausschalter 2-polig, Gira TX_44 (WG UP), F Alu

Bild einer Serie: nein

TOP