Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wippschalter 10  AX 250 V~ mit Wippe, Ausschalter 2-polig, Flächenschalter, Reinweiß

Bildnummer: G0102112

Artikelnummer: : 0102112

Bildgröße: 7.0 cm x 7.1 cm, 300dpi; 5.9 cm x 6.0 cm, 356dpi

Dateiformat der Orginaldatei: JPG

Kategorien: Schweden

Motiv: Wippschalter 10  AX 250 V~ mit Wippe, Ausschalter 2-polig, Flächenschalter, Reinweiß

Bild einer Serie: nein

TOP