Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wasserdicht Aufputz IP 66, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld und Klappdeckel mit Bajonettverschluss, grau

Bildnummer: 00004947

Artikelnummer: : 044031

Bildgröße: 18.3 cm x 19.1 cm, 300dpi; 15.4 cm x 16.1 cm, 356dpi

Dateiformat der Orginaldatei: JPG

Kategorien: WgAp - IP 44 / IP 66

Motiv: Wasserdicht Aufputz IP 66, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld und Klappdeckel mit Bajonettverschluss, grau

Bild einer Serie: nein

TOP