Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Sonstige

Wippschalter-Einsatz 16  A 400 V~, Einsatz
Steckdose mit Schutzkontakt „EURO-US” 16 A 250 V~, mit erhöhtem Berührungsschutz, System 55, Cremeweiß
H Historischer Artikel
Ausschalter 2polig (BS 3676) 20 A 250 V~, E22, Farbe Aluminium
Zugschalter-Einsatz 10A 250 V Ausschalter 2polig
Bilder pro Seite: 15 30
fünf Seiten zurück eine Seite zurück Seite 1 2 3 4 ... 5 eine Seiten vor fünf Seiten vor
TOP