Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

ClassiX

Tastschalter 10  AX 250 V~ mit Wippe 2fach, Serienschalter, System 55, Bronze
Tastschalter 10  AX 250 V~ mit Wippe 2fach, Serienschalter, System 55, Messing
Tastschalter 10  AX 250 V~ mit Wippe, Universal-Aus-Wechselschalter, System 55, Bronze
Tastschalter 10  AX 250 V~ mit Wippe, Universal-Aus-Wechselschalter, System 55, Messing
Tastschalter 10  AX 250 V~ mit Wippe, Kreuzschalter, System 55, Bronze
Tastschalter 10  AX 250 V~ mit Wippe, Kreuzschalter, System 55, Messing
Tast-Kontrollschalter 10  AX 250 V~ mit Wippe, Universal-Aus-Wechselschalter, System 55, Bronze
Tast-Kontrollschalter 10  AX 250 V~ mit Wippe, Universal-Aus-Wechselschalter, System 55, Messing
Hotel-Card-Taster 10  AX 250 V~ beleuchtbar mit Beschriftungsfeld, Wechsler 1-polig, System 55, Bronze
Hotel-Card-Taster 10  AX 250 V~ beleuchtbar mit Beschriftungsfeld, Wechsler 1-polig, System 55, Messing
SCHUKO-Steckdose 16  A 250 V~, Steckklemmen, System 55, Bronze-Schwarz
SCHUKO-Steckdose 16  A 250 V~, Steckklemmen, System 55, Messing-Schwarz
SCHUKO-Steckdose 16  A 250 V~, Steckklemmen, System 55, Bronze-Cremeweiß
SCHUKO-Steckdose 16  A 250 V~, Steckklemmen, System 55, Messing-Cremeweiß
Abdeckrahmen Gira ClassiX, Bronze, ClassiX, Bronze
Bilder pro Seite: 15 30
fünf Seiten zurück eine Seite zurück Seite 1 2 3 4 5 ... 12 eine Seiten vor fünf Seiten vor
TOP