Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

System 55 Zentraleinsätze und Abdeckungen

Kanaleinführung 15 x 15 mm, System 55, Cremeweiß
Kanaleinführung 15 x 15 mm, System 55, Reinweiß
Abzweigdose (IP31) tropfwassergeschützt, System 55, Cremeweiß
Verbindungsteile für Kabelkanal 15 x 15 mm, T-Stück, System 55, Cremeweiß
Verbindungsteile für Kabelkanal 15 x 15 mm, T-Stück, System 55, reinweiß
Wippschalter 10  AX 250 V~ mit Wippe, Ausschalter 2-polig, System 55, Reinweiß
H Historischer Artikel
Wippschalter 10  AX 250 V~ mit Wippe, Gira E22, Edelstahl
H Historischer Artikel
Wippschalter 10  AX 250 V~ mit Wippe, Ausschalter 2-polig, Gira E22, Aluminium
Wippschalter 10  AX 250 V~ mit Wippe, Ausschalter 2-polig, System 55, F Alu
Wippschalter 10  AX 250 V~ mit Wippe, Ausschalter 2-polig, System 55, Reinweiß m
Wippschalter 10  AX 250 V~ mit Wippe, Ausschalter 2-polig, System 55, Anthrazit
SCHUKO-Steckdose 16  A 250 V~ mit Klappdeckel, mit roter Abdeckung und Aufdruck " WSV " (weitere Sicherheitsversorgung), System 55, Rot
Wippschalter 10  AX 250 V~ mit Wippe 2fach, Serienschalter, System 55, Reinweiß
H Historischer Artikel
Wippschalter 10  AX 250 V~ mit Wippe 2fach, Gira E22, Edelstahl
H Historischer Artikel
Wippschalter 10  AX 250 V~ mit Wippe 2fach, Serienschalter, Gira E22, Aluminium
Bilder pro Seite: 15 30
fünf Seiten zurück eine Seite zurück Seite 1 2 3 4 5 ... 96 eine Seiten vor fünf Seiten vor
TOP