Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Jalousiesteuerungs-System

Metallabdeckung 125 x 100  mm, mit Symbolen {~Pfeil_runter}{~Pfeil_rauf} Aluminium, WG AP, Aluminium
Metallabdeckung 125 x 100  mm, ohne Symbole Aluminium, WG AP, Aluminium
Einsatz Schlüsselschalter 10 A 250 V~ für alle DIN-Profilhalbzylinder, Einsatz
Jalousietaster bzw. -schalter 1-polig 10  AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Gruppentaster bzw. -schalter, WG AP, Grau
H Historischer Artikel
Einsatz Jalousietaster bzw. -schalter 10  A 250 V~ für Abdeckung mit Knebel, Einsatz
Einsatz Wipp-Jalousietaster 10  A 250 V~, Einsatz
H Historischer Artikel
Flächenschalter (Schweden)
Wipp-Jalousietaster 10  AX 250 V~ mit Wippen, Flächenschalter, Reinweiß
H Historischer Artikel
Wippen mit Pfeilsymbol, Gira E22, Edelstahl
Wippe 2fach mit Pfeilsymbol, System 55, F Alu
Wippe 2fach mit Pfeilsymbol, System 55, Reinweiß m
Wippe 2fach mit Pfeilsymbol, System 55, Anthrazit
H Historischer Artikel
Abdeckung und Wippe 2fach mit Pfeilsymbol, S-Color, Reinweiß
H Historischer Artikel
Abdeckung und Wippe 2fach mit Pfeilsymbol, S-Color, Grau
H Historischer Artikel
Abdeckung und Wippe 2fach mit Pfeilsymbol, S-Color, Rot
Bilder pro Seite: 15 30
fünf Seiten zurück eine Seite zurück Seite 1 2 3 4 5 ... 12 eine Seiten vor fünf Seiten vor
TOP