Hilfe

Datenformate und Qualitätsoptionen

Für den Download stehen vier verschiedene Qualitätsstufen zur Verfügung: Die Spanne reicht von Thumbnail (256 x 256 Pixel Maximalgröße im RGB-Format) bis zur unskalierten Originaldatei. Artikelabbildungen sowie sonstige Produktabbildungen enthalten einen Freistellungspfad, der mit allen professionellen DTP-Programmen verwendet werden kann.

Alle Daten können einzeln heruntergeladen werden oder in einer Pinnwand zusammengestellt und in einem ZIP-Paket heruntergeladen werden.

Filter und Suchoptionen

Filter

Alle Abbildungen sind nach Technik und Funktionen kategorisiert, nach Schalterprogrammen, nach Farben und nach Medientyp. Sie können alle Kategorien als Filter nutzen und miteinander kombinieren. Zudem können Sie die Filter mit der Volltextsuche kombinieren.

Volltextsuche

Wenn Sie die Suchtexteingabe nutzen, wird standardmäßig eine "UND"-Suche durchgeführt, d. h. das Suchergebnis besteht nur aus Einträgen, die alle angegeben Wörter enthalten.

Als Suchoption können Sie wählen, ob gewählten Filteroptionen (Kategorien) mit dem Suchtext kombiniert werden sollen, oder ob die gewählten Filter ignoriert werden sollen. Außerdem können Sie nach Auslaufartikeln und nach historischen Artikeln suchen. Die Voreinstellung ist, Auslaufartikel und historische Artikel nicht anzuzeigen.

Bool'sche Operatoren

Mit dem Voranstellen des Signalworts "bool" können Sie eine Suche mit bool'schen Operatoren durchführen.

Beispiele:
bool +esprit +glas
Alle Abbildungen zu Gira Esprit Glas.

bool +esprit -glas
Alle Abbildungen Gira Esprit, Ausschluss Abdeckrahmen aus Glas.

bool +esprit +(glas aluminium)
Alle Abbildungen zu Gira Esprit aus Glas oder Aluminium.

bool +esprit +(glas aluminium) +reinweiß
Alle Abbildungen zu Gira Esprit mit Abdeckrahmen aus Glas oder Aluminium, jeweils in Kombination mit Reinweiß.

Artikelnummern

Wenn Sie nur eine mehrstellige Zahl als Suchtext eingeben, wird automatisch eine Suche nach Gira Artikelnummern durchgeführt. Bei der Suche nach Artikelnummern können Sie die Wildcard Operatoren * (Platzhalter für mehrere Zeichen) und ? (Platzhalter für ein einzelnes Zeichen) verwenden.

Beispiel:
0211*
Alle Abbildungen von Abdeckrahmen 1fach

55??920
Alle Abbildungen von System 106 Edelstahl Komponenten

Bildnummern

Nach einer Bildnummer können Sie suchen, indem Sie der Eingabe einen Doppelpunkt voranstellen.

Beispiel:
:014121

Listensuche

Wenn Sie Artikelabbildungen zu vielen verschiedenen Artikelnummern suchen, können Sie eine Listensuche durchführen:
Erstellen Sie eine Textdatei, die eine Artikelnummer je Zeile enthält und laden Sie die Datei in der Listensuche hoch. Fügen Sie die gefundenen Treffer der ausgewählten Pinnwand (z. B. "Neue Listensuche") hinzu.

Diese Funktion steht nur angemeldeten Nutzern zur Verfügung.