Jalousietaster bzw. -schalter 1-polig 10 AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld
Gruppentaster bzw. -schalter, Grau

Jalousietaster bzw. -schalter 1-polig 10 AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld
Gruppentaster bzw. -schalter, Grau

Bilddetails
Bild ID
001099
Bildnummer
001024
Artikelnummer
015430
Medientyp
Artikelabbildung
Kategorien
Schalterprogramm
Wassergeschützt Aufputz IP 44
Montageart
Aufputz
Einsatzfarbe
Grau
Originalbild
015430.jpg
931 x 1014 Pixel
7.88cm × 8.59cm
Angabe des Urhebers und der Bildquelle bei Veröffentlichung
Quelle: Gira Mediadatenbank
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
Dieses Digital Asset ist nicht öffentlich. Es ist nur zugänglich für folgende Anwendergruppen: @ACCESS