Abdeckung mit Tragring zur Aufnahme von Befehls- und Meldegeräten (Ø 22,5 mm), Cremeweiß glänzend

Abdeckung mit Tragring zur Aufnahme von Befehls- und Meldegeräten (Ø 22,5 mm), Cremeweiß glänzend

Bilddetails
Bild ID
001578
Bildnummer
001503
Artikelnummer
027201
Medientyp
Artikelabbildung
Kategorien
Schalterprogramm
System 55
Montageart
Unterputz
Einsatzfarbe
Cremeweiß glänzend
Originalbild
027201.jpg
822 x 820 Pixel
6.96cm × 6.94cm
Angabe des Urhebers und der Bildquelle bei Veröffentlichung
Quelle: Gira Mediadatenbank

Bilder des Medientyps Inszenierung dürfen nicht verbreitet werden

Miniatur@TW × @TH px Vorschau@PW × @PH px Skizze@LW × @LH px Original@OW × @OH px

Videos des Medientyps Inszenierung dürfen nicht verbreitet werden

576p SD 720p HD 1080p HD Original
SVG PNG DXF
E-Mail Facebook Twitter Xing
Die Datei wurde zur Pinnwand „“ hinzugefügt.
Dieses Digital Asset ist nicht öffentlich. Es ist nur zugänglich für folgende Anwendergruppen: @ACCESS