SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Klappdeckel mit Bajonettverschluss, Gehäuseunterteil und -oberteil, Grau

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld, Klappdeckel mit Bajonettverschluss, Gehäuseunterteil und -oberteil, Grau

Bilddetails
Bild ID
018771
Bildnummer
017363
Artikelnummer
444031
Medientyp
Artikelabbildung
Kategorien
Schalterprogramm
Wassergeschützt Aufputz IP 66
Montageart
Aufputz
Einsatzfarbe
Grau
Gerätefarbe
Grau
Abbildungssituation
Licht von links, Perspektive
Originalbild
444031.jpg
961 x 979 Pixel
8.14cm × 8.29cm
Angabe des Urhebers und der Bildquelle bei Veröffentlichung
Quelle: Gira Mediadatenbank

Bilder des Medientyps Inszenierung dürfen nicht verbreitet werden

Miniatur@TW × @TH px Vorschau@PW × @PH px Skizze@LW × @LH px Original@OW × @OH px

Videos des Medientyps Inszenierung dürfen nicht verbreitet werden

576p SD 720p HD 1080p HD Original
SVG PNG DXF
E-Mail Facebook Twitter Xing
Die Datei wurde zur Pinnwand „“ hinzugefügt.
Dieses Digital Asset ist nicht öffentlich. Es ist nur zugänglich für folgende Anwendergruppen: @ACCESS