SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter (IP20)
TX_44, Reinweiß

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter (IP20)
TX_44, Reinweiß

Bilddetails
Bild ID
019083
Bildnummer
017640
Artikelnummer
445366
Medientyp
Artikelabbildung
Kategorien
Gerätetyp
Einsatz
Schalterprogramm
TX_44
Montageart
Unterputz
Einsatzfarbe
Reinweiß
Abbildungssituation
Frontale, Licht von links
Originalbild
445366.jpg
843 x 844 Pixel
7.14cm × 7.15cm
Angabe des Urhebers und der Bildquelle bei Veröffentlichung
Quelle: Gira Mediadatenbank

Bilder des Medientyps Inszenierung dürfen nicht verbreitet werden

Miniatur@TW × @TH px Vorschau@PW × @PH px Skizze@LW × @LH px Original@OW × @OH px

Videos des Medientyps Inszenierung dürfen nicht verbreitet werden

576p SD 720p HD 1080p HD Original
SVG PNG DXF
E-Mail Facebook Twitter Xing
Die Datei wurde zur Pinnwand „“ hinzugefügt.
Dieses Digital Asset ist nicht öffentlich. Es ist nur zugänglich für folgende Anwendergruppen: @ACCESS