Abdeckhaube steckbar mit Adapterrahmen für Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm) und Schrägauslass, Cremeweiß glänzend

Abdeckhaube steckbar mit Adapterrahmen für Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm) und Schrägauslass, Cremeweiß glänzend

Bilddetails
Bild ID
002277
Bildnummer
002202
Artikelnummer
068201
Medientyp
Artikelabbildung
Kategorien
Schalterprogramm
System 55
Montageart
Unterputz
Originalbild
068201.jpg
820 x 772 Pixel
6.94cm × 6.54cm
Angabe des Urhebers und der Bildquelle bei Veröffentlichung
Quelle: Gira Mediadatenbank
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
Dieses Digital Asset ist nicht öffentlich. Es ist nur zugänglich für folgende Anwendergruppen: @ACCESS