Adapterrahmen (55 x 55 mm) mit steckbarer Abdeckhaube (IP20), Reinweiß

Adapterrahmen (55 x 55 mm) mit steckbarer Abdeckhaube (IP20), Reinweiß

Bilddetails
Bild ID
002974
Bildnummer
002899
Artikelnummer
116366
Medientyp
Artikelabbildung
Kategorien
Schalterprogramm
TX_44
Montageart
Unterputz
Originalbild
116366.jpg
827 x 796 Pixel
7.00cm × 6.74cm
Angabe des Urhebers und der Bildquelle bei Veröffentlichung
Quelle: Gira Mediadatenbank

Bilder des Medientyps Inszenierung dürfen nicht verbreitet werden

Miniatur@TW × @TH px Vorschau@PW × @PH px Skizze@LW × @LH px Original@OW × @OH px

Videos des Medientyps Inszenierung dürfen nicht verbreitet werden

576p SD 720p HD 1080p HD Original
SVG PNG DXF
E-Mail Facebook Twitter Xing
Die Datei wurde zur Pinnwand „“ hinzugefügt.
Dieses Digital Asset ist nicht öffentlich. Es ist nur zugänglich für folgende Anwendergruppen: @ACCESS