Metallabdeckung 125 x 100 mm, Aluminium

Metallabdeckung 125 x 100 mm, Aluminium

Bilddetails
Bild ID
000856
Bildnummer
000781
Artikelnummer
009730
Medientyp
Artikelabbildung
Kategorien
Schalterprogramm
Wassergeschützt Aufputz IP 44
Montageart
Aufputz
Originalbild
009730.jpg
1180 x 1473 Pixel
9.99cm × 12.47cm
Angabe des Urhebers und der Bildquelle bei Veröffentlichung
Quelle: Gira Mediadatenbank

Bilder des Medientyps Inszenierung dürfen nicht verbreitet werden

Miniatur@TW × @TH px Vorschau@PW × @PH px Skizze@LW × @LH px Original@OW × @OH px

Videos des Medientyps Inszenierung dürfen nicht verbreitet werden

576p SD 720p HD 1080p HD Original
SVG PNG DXF
E-Mail Facebook Twitter Xing
Die Datei wurde zur Pinnwand „“ hinzugefügt.
Dieses Digital Asset ist nicht öffentlich. Es ist nur zugänglich für folgende Anwendergruppen: @ACCESS