Metallabdeckung 125 x 100 mm, Aluminium

Metallabdeckung 125 x 100 mm, Aluminium

Bilddetails
Bild ID
000857
Bildnummer
000782
Artikelnummer
009830
Medientyp
Artikelabbildung
Kategorien
Schalterprogramm
Wassergeschützt Aufputz IP 44
Montageart
Aufputz
Originalbild
009830.jpg
1173 x 1469 Pixel
9.93cm × 12.44cm
Angabe des Urhebers und der Bildquelle bei Veröffentlichung
Quelle: Gira Mediadatenbank
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
Dieses Digital Asset ist nicht öffentlich. Es ist nur zugänglich für folgende Anwendergruppen: @ACCESS