Abdeckung mit Knebel für Zeitschalter und Jalousieschalter bzw. -taster, Reinweiß glänzend, Einsatz Zeitschalter 2-polig 16 A 250 V~, 15 Minuten, E2, Anthrazit, Reinweiß glänzend
Abdeckung mit Knebel für Zeitschalter und Jalousieschalter bzw. -taster, Reinweiß glänzend, Einsatz Zeitschalter 2-polig 16 A 250 V~, 15 Minuten, E2, Anthrazit, Reinweiß glänzend
Bilddetails
Bild ID
019939
Bildnummer
018238
Medientyp
Produktabbildung
Kategorien
Schalterprogramm
E2
Montageart
Unterputz
Einsatzfarbe
Reinweiß glänzend
Abdeckrahmenfarbe
Anthrazit
Abbildungssituation
Frontale, Licht von rechts, Schatten
Originalbild
E2_Zeitschalter-Knebel-15min_AnRwg_ISOcoatedv2-300.tif
1691 x 1691 Pixel
14.32cm × 14.32cm
Angabe des Urhebers und der Bildquelle bei Veröffentlichung