Einsatz Wipptaster 4fach 10 A 250 V~ Schließer 1-polig, mit Wippe 2fach mit Pfeilsymbolen, Reinweiß glänzend, E2, Reinweiß glänzend

Einsatz Wipptaster 4fach 10 A 250 V~ Schließer 1-polig, mit Wippe 2fach mit Pfeilsymbolen, Reinweiß glänzend, E2, Reinweiß glänzend

Bilddetails
Bild ID
022208
Bildnummer
018959
Medientyp
Produktabbildung
Kategorien
Schalterprogramm
E2
Einsatzfarbe
Reinweiß glänzend
Abdeckrahmenfarbe
Reinweiß glänzend
Abbildungssituation
Frontale, Licht von rechts
Originalbild
E2_WippTaster-2fach-Pfeile-4f_Rwg_ISOcoatedv2-300.tif
1427 x 1427 Pixel
12.08cm × 12.08cm
Angabe des Urhebers und der Bildquelle bei Veröffentlichung
Quelle: Gira Mediadatenbank
Weitere Bilder